Menu Search

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Op voorraad

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
88 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Nominale buismaat T OD Bestellen
€ 1,4306 - € 4,3943 880 Op voorraad
1.5 mm
102.0 mm
€ 4,719 - € 14,959 100 Op voorraad
1.5 mm
188.0 mm
€ 0,5134 - € 1,6486 2800 Op voorraad
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
€ 2,0332 - € 7,1368 275 Op voorraad
1.5 mm
122.0 mm
€ 5,892 - € 13,339 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
212.0 mm
€ 0,5906 - € 2,0818 15950 Op voorraad
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
€ 2,2855 - € 7,8848 1070 Op voorraad
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
€ 9,721 - € 27,519 450 Op voorraad
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
€ 29,652 - € 71,275 23 Op voorraad
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
€ 38,304 - € 117,15 20 Op voorraad
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
€ 88,48 - € 185,808 29 Op voorraad
1.5 mm
750.0 mm
€ 19,768 - € 57,438 7 Op voorraad
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
€ 45,739 - € 137,127 2 Op voorraad
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
€ 9,825 - € 20,631 122 Op voorraad
1.5 mm
255.0 mm
€ 22,35 - € 67,629 38 Op voorraad
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
€ 1,2763 - € 4,3008 1900 Op voorraad
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
€ 6,263 - € 15,894 550 Op voorraad
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
€ 13,98 - € 38,925 409 Op voorraad
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
€ 3,443 - € 10,4092 320 Op voorraad
ANSI 4"
1.5 mm
€ 20,614 - € 43,289 75 Op voorraad
1.5 mm
325.0 mm
  • van 5
Zelfklevende schijf DIN 50 1.5 mm Rubber Zwart

10266540

Prijsbereik
€ 4,3943 - € 1,4306

Voorraadniveaus
880 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 125 1.5 mm Rubber Zwart

10266588

Prijsbereik
€ 14,959 - € 4,719

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266649

Prijsbereik
€ 1,6486 - € 0,5134

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 3/4"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf DIN 65 1.5 mm Rubber Zwart

10266557

Prijsbereik
€ 7,1368 - € 2,0332

Voorraadniveaus
275 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 150 1.5 mm Rubber Zwart

10266595

Prijsbereik
€ 13,339 - € 5,892

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266656

Prijsbereik
€ 2,0818 - € 0,5906

Voorraadniveaus
15950 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 1"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266687

Prijsbereik
€ 7,8848 - € 2,2855

Voorraadniveaus
1070 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 3"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266724

Prijsbereik
€ 27,519 - € 9,721

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 8"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266762

Prijsbereik
€ 71,275 - € 29,652

Voorraadniveaus
23 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 16"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266779

Prijsbereik
€ 117,15 - € 38,304

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 18"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 26" 1.5 mm Rubber Zwart

10242766

Prijsbereik
€ 185,808 - € 88,48

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266748

Prijsbereik
€ 57,438 - € 19,768

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 12"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266786

Prijsbereik
€ 137,127 - € 45,739

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 20"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 255.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266274

Prijsbereik
€ 20,631 - € 9,825

Voorraadniveaus
122 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266755

Prijsbereik
€ 67,629 - € 22,35

Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 14"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266670

Prijsbereik
€ 4,3008 - € 1,2763

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 2"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266717

Prijsbereik
€ 15,894 - € 6,263

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 6"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266731

Prijsbereik
€ 38,925 - € 13,98

Voorraadniveaus
409 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 10"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266694

Prijsbereik
€ 10,4092 - € 3,443

Voorraadniveaus
320 Op voorraad
Kenmerken
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 4"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Flensbeschermer 325.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266380

Prijsbereik
€ 43,289 - € 20,614

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4016999790