Menu Search

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Op voorraad

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
88 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Nominale buismaat T OD Bestellen
€ 5,6513 - € 11,8677 20 Op voorraad
1.5 mm
168.0 mm
€ 2,2605 - € 4,7471 20 Op voorraad
1.5 mm
124.0 mm
€ 165,918 - € 348,428 10 Op voorraad
1.5 mm
1085.0 mm
€ 1,3712 - € 2,8796 200 Op voorraad
1.5 mm
72.0 mm
€ 9,75 - € 20,476 55 Op voorraad
1.5 mm
247.0 mm
€ 129,781 - € 272,541 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
885.0 mm
€ 19,857 - € 39,331 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
406.4 mm
€ 5,8472 - € 12,2791 290 Op voorraad
1.5 mm
180.0 mm
€ 48,054 - € 100,913 22 Op voorraad
1.5 mm
584.0 mm
€ 2,2706 - € 4,4878 20 Op voorraad
1.5 mm
152.4 mm
€ 46,457 - € 97,56 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
642.0 mm
€ 9,78 - € 20,538 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
250.0 mm
€ 95,856 - € 201,297 25 Op voorraad
1.5 mm
780.0 mm
€ 20,614 - € 43,289 8 Op voorraad
1.5 mm
308.0 mm
€ 56,478 - € 118,604 100 Op voorraad
1.5 mm
300.0 mm
€ 8,103 - € 17,016 320 Op voorraad
1.5 mm
217.0 mm
€ 48,158 - € 101,131 9 Op voorraad
1.5 mm
585.0 mm
€ 2,4932 - € 5,2358 650 Op voorraad
1.5 mm
127.0 mm
€ 13,045 - € 27,394 156 Op voorraad
1.5 mm
270.0 mm
€ 6,0105 - € 12,6219 40 Op voorraad
1.5 mm
182.0 mm
  • van 5
Flensbeschermer 168.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308554

Prijsbereik
€ 11,8677 - € 5,6513

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Flensbeschermer 124.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308639

Prijsbereik
€ 4,7471 - € 2,2605

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 1085.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308677

Prijsbereik
€ 348,428 - € 165,918

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 72.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308622

Prijsbereik
€ 2,8796 - € 1,3712

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 247.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308660

Prijsbereik
€ 20,476 - € 9,75

Voorraadniveaus
55 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Flensbeschermer 885.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10256251

Prijsbereik
€ 272,541 - € 129,781

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4006900000
Flensbeschermer 406.4 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10306970

Prijsbereik
€ 39,331 - € 19,857

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4006900000
Flensbeschermer 180.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308387

Prijsbereik
€ 12,2791 - € 5,8472

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 584.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308547

Prijsbereik
€ 100,913 - € 48,054

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 152.4 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10306949

Prijsbereik
€ 4,4878 - € 2,2706

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 22" 1.5 mm Rubber Zwart

10307847

Prijsbereik
€ 97,56 - € 46,457

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 250.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308400

Prijsbereik
€ 20,538 - € 9,78

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4006900000
Flensbeschermer 780.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308356

Prijsbereik
€ 201,297 - € 95,856

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 308.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308479

Prijsbereik
€ 43,289 - € 20,614

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 300.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308585

Prijsbereik
€ 118,604 - € 56,478

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 217.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266847

Prijsbereik
€ 17,016 - € 8,103

Voorraadniveaus
320 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Flensbeschermer 585.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10251874

Prijsbereik
€ 101,131 - € 48,158

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 127.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266830

Prijsbereik
€ 5,2358 - € 2,4932

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Flensbeschermer 270.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10251867

Prijsbereik
€ 27,394 - € 13,045

Voorraadniveaus
156 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Flensbeschermer 182.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308653

Prijsbereik
€ 12,6219 - € 6,0105

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000