Menu Search

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Op voorraad

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
88 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Nominale buismaat T OD Bestellen
€ 0,5016 - € 1,4772 950 Op voorraad
1.5 mm
40.0 mm
€ 0,5906 - € 1,9073 2700 Op voorraad
1.5 mm
58.0 mm
€ 0,9023 - € 2,5649 100 Op voorraad
1.5 mm
78.0 mm
€ 2,5674 - € 8,0095 140 Op voorraad
1.5 mm
138.0 mm
€ 9,275 - € 20,60 157 Op voorraad
1.5 mm
26.8 mm
€ 0,831 - € 2,7113 Vraag de levertijd aan hier
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
€ 1,4306 - € 4,3943 180 Op voorraad
1.5 mm
102.0 mm
€ 4,719 - € 14,959 300 Op voorraad
1.5 mm
188.0 mm
€ 2,2855 - € 7,8848 770 Op voorraad
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
€ 9,721 - € 27,519 144 Op voorraad
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
€ 1,3861 - € 2,9108 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
90.0 mm
€ 0,5193 - € 1,0906 1000 Op voorraad
1.5 mm
47.0 mm
€ 1,959 - € 4,1138 520 Op voorraad
1.5 mm
110.0 mm
€ 2,0332 - € 7,1368 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
122.0 mm
€ 5,892 - € 13,339 69 Op voorraad
1.5 mm
212.0 mm
€ 0,5906 - € 2,0818 19950 Op voorraad
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
€ 0,5134 - € 1,6486 2200 Op voorraad
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
€ 29,652 - € 71,275 23 Op voorraad
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
€ 19,768 - € 57,438 257 Op voorraad
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
€ 0,5016 - € 1,2123 18800 Op voorraad
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
  • van 5
Zelfklevende schijf DIN 10 1.5 mm Rubber Zwart

10266489

Prijsbereik
€ 1,4772 - € 0,5016

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 20 1.5 mm Rubber Zwart

10266502

Prijsbereik
€ 1,9073 - € 0,5906

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 32 1.5 mm Rubber Zwart

10266526

Prijsbereik
€ 2,5649 - € 0,9023

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 80 1.5 mm Rubber Zwart

10266564

Prijsbereik
€ 8,0095 - € 2,5674

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 200 1.5 mm Rubber Zwart

10266601

Prijsbereik
€ 20,60 - € 9,275

Voorraadniveaus
157 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266663

Prijsbereik
€ 2,7113 - € 0,831

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 1-1/2"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf DIN 50 1.5 mm Rubber Zwart

10266540

Prijsbereik
€ 4,3943 - € 1,4306

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 125 1.5 mm Rubber Zwart

10266588

Prijsbereik
€ 14,959 - € 4,719

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266687

Prijsbereik
€ 7,8848 - € 2,2855

Voorraadniveaus
770 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 3"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266724

Prijsbereik
€ 27,519 - € 9,721

Voorraadniveaus
144 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 8"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 90.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10242629

Prijsbereik
€ 2,9108 - € 1,3861

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 47.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266328

Prijsbereik
€ 1,0906 - € 0,5193

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 110.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266434

Prijsbereik
€ 4,1138 - € 1,959

Voorraadniveaus
520 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 65 1.5 mm Rubber Zwart

10266557

Prijsbereik
€ 7,1368 - € 2,0332

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 150 1.5 mm Rubber Zwart

10266595

Prijsbereik
€ 13,339 - € 5,892

Voorraadniveaus
69 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266656

Prijsbereik
€ 2,0818 - € 0,5906

Voorraadniveaus
19950 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 1"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266649

Prijsbereik
€ 1,6486 - € 0,5134

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 3/4"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266762

Prijsbereik
€ 71,275 - € 29,652

Voorraadniveaus
23 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 16"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266748

Prijsbereik
€ 57,438 - € 19,768

Voorraadniveaus
257 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 12"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266632

Prijsbereik
€ 1,2123 - € 0,5016

Voorraadniveaus
18800 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 1/2"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber