Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3341 - € 0,4678 | 4836 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| € 0,2211 - € 0,3096 | 7600 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,0743 - € 0,1239 | 3528 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|
||
| € 0,3341 - € 0,4678 | 41 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| € 0,1301 - € 0,1822 | 14000 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,2209 - € 0,3093 | 8000 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,1062 - € 0,1487 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,0905 - € 0,1268 | 12384 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 0,2371 - € 0,3319 | 3114 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| € 0,2348 - € 0,3288 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| € 0,399 - € 0,399 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| € 0,1925 - € 0,4073 | 2700 Op voorraad |
Vierkant
|
Transparant
|
PU
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2707 - € 0,379 | 702 Op voorraad |
|
Wit
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| € 0,6403 - € 0,6403 | 5208 Op voorraad |
Vlak
|
Transparant
|
PU
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,314 - € 0,314 | 6976 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| € 13,7002 - € 17,4688 | 1438 Op voorraad |
Vlak
|
Naturel
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 22,909 - € 26,5748 | Vraag de levertijd aan hier |
Bol
|
Grijs
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 17,3619 - € 21,7093 | Vraag de levertijd aan hier |
Bol
|
Zwart
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Naturel
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| € 33,6403 - € 45,0511 | 778 Op voorraad |
Vierkant
|
Naturel
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan