Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4416 - € 0,6183 | 2310 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| € 0,0927 - € 0,0927 | 2904 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1581 - € 0,2213 | 1014 Op voorraad |
|
Grijs
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| € 0,0763 - € 0,1068 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| € 0,0981 - € 0,1374 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,0644 - € 0,0901 | 21024 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| € 0,1718 - € 0,2405 | 9576 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| € 0,229 - € 0,3206 | 6016 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| € 0,0348 - € 0,0387 | 3096 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,0629 - € 0,0699 | 28 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,2656 - € 0,3718 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| € 0,3357 - € 0,47 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| € 0,0801 - € 0,1121 | 12000 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| € 0,2311 - € 0,3236 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| € 0,1139 - € 0,1594 | 968 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| € 0,2162 - € 0,3027 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,382 - € 0,5463 | 2156 Op voorraad |
|
Grijs
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 10233511 | € 0,3793 - € 0,531 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Grijs
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
|
| € 0,382 - € 0,5463 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| € 0,1279 - € 0,179 | 9196 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan