Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0532 - € 0,0591 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,1034 - € 0,1448 | 2304 Op voorraad |
|
Grijs
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0904 - € 0,1003 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1019 - € 0,113 | 382 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1067 - € 0,1778 | 19074 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| € 16,9805 - € 22,7466 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Zwart
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 11,0603 - € 14,8289 | 36 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 22,7229 - € 26,3589 | 10 Op voorraad |
Bol
|
Zwart
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0897 - € 0,1256 | 226 Op voorraad |
|
Grijs
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1374 - € 0,1525 | 278 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 0,865 - € 0,865 | 1624 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,2776 | 800 Op voorraad |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1019 - € 0,113 | 2938 Op voorraad |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0953 - € 0,0953 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 0,468 - € 0,468 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak
|
Transparant
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| € 0,1169 - € 0,1637 | 4032 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| € 0,1224 - € 0,1714 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Grijs
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,3665 - € 0,5132 | 2520 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| € 0,1456 - € 0,2038 | 16000 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,0416 - € 0,046 | 2053 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan