Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0874 - € 0,1224 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| € 0,0873 - € 0,1223 | 75140 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| € 0,3363 - € 0,4708 | 6076 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| € 0,6277 - € 0,8789 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| € 0,2917 - € 0,4085 | 11648 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| € 0,4117 - € 0,5764 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| € 0,1256 - € 0,1759 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,0541 - € 0,0757 | 50220 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| € 17,3619 - € 21,7093 | 115 Op voorraad |
Bol
|
Naturel
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| € 0,4182 - € 0,5855 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| € 0,3941 - € 0,5517 | 6888 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| € 0,1315 - € 0,1841 | 4114 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 0,3341 - € 0,4678 | 8064 Op voorraad |
|
Grijs
|
PU
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
||
| € 0,0387 - € 0,043 | 13000 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,3822 | 19072 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| € 0,3451 - € 0,4831 | 2376 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| € 0,1456 - € 0,2038 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| € 0,2241 - € 0,3138 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| € 0,1008 - € 0,1412 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,0646 - € 0,0718 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan