Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 12,2353 - € 14,2954 | 60 Op voorraad |
Bol
|
Naturel
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1639 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| € 0,1019 - € 0,113 | 592 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,2776 | 1100 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,454 - € 0,6356 | 6930 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| € 0,2583 - € 0,3616 | 12740 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 15,2134 - € 18,5215 | 38 Op voorraad |
Vierkant
|
Wit
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,2471 | 566 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,0694 - € 0,0773 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 18,5359 - € 24,8375 | 59 Op voorraad |
Bol
|
Zwart
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 12,1479 - € 13,7608 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 15,897 - € 16,2177 | 191 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 24,0593 - € 32,0685 | Vraag de levertijd aan hier |
Bol
|
Naturel
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0694 - € 0,0773 | 2048 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2399 - € 0,3358 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 13,7916 - € 18,5215 | 174 Op voorraad |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,404 - € 0,5654 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 0,1034 - € 0,1448 | 2304 Op voorraad |
|
Grijs
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1121 - € 0,1569 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm