Dit assortiment drukbare gesplitste kabelklem bevestigt draden aan een paneel en vergrendelt ze wanneer ze op hun plaats worden geklikt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1518 - € 0,1686 | 1878 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
€ 0,1556 - € 0,2023 | 4458 Op voorraad |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,102 - € 0,126 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 0,1443 - € 0,1854 | 44877 Op voorraad |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,1518 - € 0,1686 | 67279 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||||
€ 0,2278 - € 0,3156 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,2322 - € 0,258 | 998 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
€ 0,1518 - € 0,1686 | 54481 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
€ 0,2958 - € 0,409 | 2713 Op voorraad |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan