Menu Search

Kabelklem - Plug-in, gesplitst 11.1 mm 24.7 mm 5.1 mm Nylon 6/6

Deze inplugklemmen hebben een gesplitst ontwerp zodat de bundels kunnen worden geladen door de clip aan de voet te scheiden. De bundel wordt stevig vastgehouden; alleen te verwijderen door de clip te verwijderen. De maximale diameter van de kabelbundel voor deze klem is 11,1 mm | 0,438 in. Ze worden bevestigd in een gat met een diameter van 6,4 mm | 0,25 in en een maximale paneeldikte van 1,3 - 1,5 mm | 0,050 - 0,060 in
Essentra artikelnummer:

10027462

Oud artikelnummer:

SRC-7-01

66279 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1768
5000 + € 0,1591
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 176,80

1000 x € 0,1768

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale hoogte 24.7 mm
Totale breedte 9.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op