Menu Search

Kabelklem - Plug-in, gesplitst 2.0 mm 7.5 mm Grijs Nylon 6/6

Deze drukbevestigingsklem is ontworpen om draadbundels te herbergen door de clip aan de basis te scheiden. Ideaal voor het bevestigen van de draadbundel op voorgeboorde gaten op de assemblage. Vervaardigd uit nylon.
Essentra artikelnummer:

10068588

Oud artikelnummer:

101001400202

1958 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2122
1000 + € 0,1632
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 106,10

500 x € 0,2122

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Grijs
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele kabeldiameters 2.0 mm
Totale hoogte 23.7 mm
Totale breedte 7.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Compatibele paneeldiktes 0.7 - 2.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op