Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vleugelmoeren hebben duimlipjes die extra grip bieden voor eenvoudige, snelle en gereedschapsloze installatie en verwijdering.
Serie: SR1956
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale hoogte | Vleugelspreiding | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1825 - € 0,1899 | 1000 Op voorraad |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | 1652 Op voorraad |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,1899 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | 2600 Op voorraad |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1736 - € 0,1825 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,417 - € 0,417 | 19320 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 0,503 - € 0,8162 | 736 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,1795 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,1838 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1157 - € 0,1428 | 27373 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| € 0,1273 - € 0,1571 | 1000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| € 0,1015 - € 0,1254 | 20000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| € 0,4015 - € 0,4956 | 1000 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | 661 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2626 - € 0,7895 | 57 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2107 - € 0,6292 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,7301 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,6559 | 766 Op voorraad |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan