Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
|||
| € 3,2337 - € 7,1546 | 100 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| 793 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
|||
| € 1,2169 - € 2,5556 | 200 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Chroom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0332 - € 0,0594 | 14500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1066 - € 0,1274 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2048 - € 0,455 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,6188 - € 0,6921 | 7200 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2074 - € 0,2694 | 739 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6292 - € 1,3214 | 650 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,278 - € 0,5658 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blauw
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3621 - € 0,8071 | 2100 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1123 - € 0,157 | 2921 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1262 - € 0,2817 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 5,2878 - € 11,1045 | 25 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 3,5732 - € 7,5038 | 1200 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 5,6336 - € 11,8307 | 75 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 2,4494 - € 5,1438 | 200 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 1,2665 - € 2,6596 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0961 - € 0,1186 | 750 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan