Menu Search

Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

Deze geribbelde vierkante inzet is gemaakt van geërodeerd LDPE en wordt gebruikt om de scherpe randen van een buisuiteinde te beschermen en om de applicatie een aantrekkelijke afwerking te geven.
Essentra artikelnummer:

10077641

Oud artikelnummer:

111251

750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1186
2500 + € 0,0961
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 29,65

250 x € 0,1186

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Geërodeerd
Type 1
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op