Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0481 - € 0,1065 | 2500 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Gepolijst
|
|
|
||
| € 0,5028 - € 1,1558 | 25 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,3702 - € 0,8139 | 250 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1386 - € 0,291 | 2000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,4452 - € 0,9809 | 5 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 1,0014 - € 2,5358 | 525 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,8904 - € 1,7434 | 3517 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1772 - € 0,2276 | 8620 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1256 - € 0,1743 | 4163 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1089 - € 0,2146 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1386 - € 0,291 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 2,0459 - € 4,2965 | 750 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 2,0027 - € 4,2663 | 20 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Medium grijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1386 - € 0,291 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bruin
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1772 - € 0,3721 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bruin
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1386 - € 0,291 | 2250 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Groen
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1219 - € 0,1691 | 6931 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0949 - € 0,2187 | 3200 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2074 - € 0,475 | 1050 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 200 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
Chroom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan