Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3011 - € 0,6656 | 1400 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0824 - € 0,1824 | 500 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0789 - € 0,193 | 2000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5028 - € 1,1558 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1714 - € 0,3963 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,8414 - € 1,9395 | 140 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1714 - € 0,3963 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2608 - € 0,6021 | 21800 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,157 - € 0,1767 | 104 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1256 - € 0,2777 | 2500 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1352 - € 0,1379 | 6100 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blauw
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,157 - € 0,1767 | 1000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Groen
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1772 - € 0,3721 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2849 - € 0,5983 | 600 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
Geërodeerd
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,4826 - € 1,4009 | 3200 Op voorraad |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1381 - € 0,2163 | 15000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0368 - € 0,0738 | 8500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 2,0892 - € 3,8124 | 2990 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,0819 - € 0,1818 | 7500 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1352 - € 0,1379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan