Menu Search

Square Tube Insert 35.0 mm 11.8 mm 1.5 mm Black TPR

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van TPR-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10126479

Oud artikelnummer:

15018

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
120 - 1199 € 0,5983
1200 + € 0,2849
Standaard verpakking: 1200

Bestel in veelvoud van 120

Totale prijs:

€ 71,80

120 x € 0,5983

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 35.0 mm
h 11.8 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
Massief materiaal TPE/TPV
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Type Load Bearing
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op