Menu Search

Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is blauw en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10081303

Oud artikelnummer:

111847

6276 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1379
2500 + € 0,1352
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 34,48

250 x € 0,1379

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 19.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Blauw
Voltooien Geërodeerd
Type Load Bearing
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op