Menu Search

Square Tube Insert 18.0 mm 16.5 mm 1.5 mm 1.2 mm Black PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10082515

Fabrikant artikelnummer:

11764

7511 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1818
5000 + € 0,0819
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 90,90

500 x € 0,1818

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 18.0 mm
h 16.5 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.2 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Type 1
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op