Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Ideaal afwerkingsproduct voor buisproducten.Flexibel Materiaal zodat het onderdeel gemakkelijk kan worden aangebracht.Het beschermt buizen tegen vuil, stof en ander vuil. Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SR1523
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | AxA | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| € 0,2166 - € 0,7448 | 4200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,2923 - € 0,6513 | 100 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1452 - € 0,4425 | 5000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,7554 - € 1,4149 | 6680 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,5391 | 22500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1944 - € 0,3708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,3104 | 250 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2374 - € 0,5329 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,6292 - € 1,1344 | 1000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1944 - € 0,3895 | 2500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2344 - € 0,4737 | 125 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4511 - € 0,8196 | 1000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5431 - € 1,044 | 200 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9186 - € 1,9727 | 420 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,8058 - € 1,6985 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,788 - € 2,0034 | 14 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,2582 - € 0,5684 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,2508 - € 0,5505 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2211 - € 0,5446 | 1240 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan