Menu Search

Vierkante eindkap 40.0 mm 25.0 mm PVC Zwart

Deze vierkante omdop wordt ook wel vierkante eindkap genoemd en is ideaal voor het afwerken van buisproducten door het een mooie glanzende afwerking te geven. Het materiaal is flexibel zodat het onderdeel eenvoudig bevestigd kan worden.
Essentra artikelnummer:

10027349

Oud artikelnummer:

SQWA-0400-025

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,1661
500 + € 0,6468
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 58,31

50 x € 1,1661

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 40.0 mm
h 25.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op