Menu Search

Vierkante eindkap 30.0 mm 40.0 mm PVC Zwart

Deze vierkante omdop wordt ook wel vierkante eindkap genoemd en is ideaal voor het afwerken van buisproducten door het een mooie glanzende afwerking te geven. Het materiaal is flexibel zodat het onderdeel eenvoudig bevestigd kan worden.
Essentra artikelnummer:

10027332

Oud artikelnummer:

SQWA-0300-040

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,0732
500 + € 0,5583
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 53,66

50 x € 1,0732

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 30.0 mm
h 40.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op