Menu Search

Vierkante eindkap 50.0 mm 25.0 mm PVC Zwart

Deze vierkante omdop wordt ook wel vierkante eindkap genoemd en is ideaal voor het afwerken van buisproducten door het een mooie glanzende afwerking te geven. Het materiaal is flexibel zodat het onderdeel eenvoudig bevestigd kan worden.
Essentra artikelnummer:

10027363

Oud artikelnummer:

SQWA-0500-025

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 1,6985
400 + € 0,8058
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 67,94

40 x € 1,6985

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 50.0 mm
h 25.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op