Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden..
Serie: SR2051
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatgrootte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0972 - € 0,12 | 999 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.200 in
5.1 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,7384 - € 0,8634 | 1910 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0921 - € 0,1137 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.276 in
7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1316 - € 0,1625 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1316 - € 0,1625 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1367 - € 0,1791 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.620 in
15.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1488 - € 0,195 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1264 - € 0,1661 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1264 - € 0,1661 | 1000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1238 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,2807 - € 0,3737 | 3000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,1238 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1088 - € 0,1432 | 1000 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.350 in
8.9 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,1408 - € 0,1849 | 1000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0693 - € 0,0863 | 14209 Op voorraad |
|
Naturel
|
|
Dennenboombevestiging
|
||
| € 0,0797 - € 0,0992 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree