Menu Search

Twistbinders Push-in 0.250 in Nylon 6/6 Naturel

Twistbindafstandhouders bieden een gemakkelijke oplossing om draden snel en op een veilige afstand van andere items te bevestigen die kunnen interfereren. Één enkele draai is voldoende om de draden op hun plaats te houden, wat tijd en moeite bespaart.
Essentra artikelnummer:

10363287

Oud artikelnummer:

23EZS0250B0040

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1849
5000 - 9999 € 0,1632
10000 + € 0,1408
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 184,90

1000 x € 0,1849

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatgrootte 6.4 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 6.4 mm
Compatibele paneeldiktes 1.2 - 2.8 mm
Basislengte 6.4 mm
Basisbreedte 15.9 mm
Lengte afstandhouder 1.0 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op