10363263
23EZF062C037
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,3737 |
| 5000 - 9999 | € 0,3203 |
| 10000 + | € 0,2807 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatgrootte | 6.4 mm |
|---|---|
| Compatibele gatgrootte | 0.252 in |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 0.625 in |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 15.9 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 6.4 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.252 in |
| Basisbreedte | 14.3 mm |
| Basisbreedte | 0.563 in |
| Totale hoogte | 1.937 in |
| Totale hoogte | 49.2 mm |
| Lengte afstandhouder | 8.1 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.319 in |
| Kleur | Naturel |
| Bevestigingsmethode | Fir Tree |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan