10363317
23EZS0375B0040
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1632 |
| 5000 - 9999 | € 0,1433 |
| 10000 + | € 0,1238 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatgrootte | 6.4 mm |
|---|---|
| Compatibele gatgrootte | 0.252 in |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 0.375 in |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 9.5 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 1.2 - 2.8 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.047 - 0.11 in |
| Basislengte | 0.252 in |
| Basislengte | 6.4 mm |
| Basisbreedte | 15.9 mm |
| Basisbreedte | 0.626 in |
| Lengte afstandhouder | 0.039 in |
| Lengte afstandhouder | 1.0 mm |
| Kleur | Naturel |
| Bevestigingsmethode | Push-in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan