Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,625 - € 8,75 | 17 Op voorraad |
17.008 in
432.0 mm
|
Staal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| € 26,644 - € 29,604 | Vraag de levertijd aan hier |
13.11 in
333.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 24,7444 - € 27,4938 | Vraag de levertijd aan hier |
28.858 in
733.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 22,4775 - € 24,975 | 17 Op voorraad |
24.921 in
633.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 29,1291 - € 32,3656 | Vraag de levertijd aan hier |
36.732 in
933.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan