Menu Search

Trekgreepcombinaties 8.5 mm 11.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

20075811

Oud artikelnummer:

487300E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 29,604
25 + € 26,644
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 29,60

1 x € 29,604

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat 8.5 mm
Basisbreedte 46.0 mm
Afstand bevestigingsgat 300.0 mm
Totale hoogte 80.0 mm
Totale lengte 333.0 mm
Draadlengte 11.0 mm
Buisdameter 30.0 mm
Materiaal hendel RVS
Vorm handgreep U
Bevestigingstype Schroefdraad vrouwelijk
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op