Tandwielen met rechte vertanding zijn een van de meest voorkomende soorten versnellingen. Ze staan ook bekend als rechte tandwielen en zijn te vinden in een verscheidenheid aan toepassingen die mechanische krachtoverbrenging vereisen.
Serie: SR2021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Aantal tanden | Naafdiameter | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,436 - € 23,418 | 22 Op voorraad | 
18
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 |  |  | ||
| € 16,429 - € 18,848 | Vraag de levertijd aan hier | 
24
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 |  |  | ||
| € 31,729 - € 36,419 | Vraag de levertijd aan hier | 
32
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  |  | ||
| € 4,1109 - € 5,0903 | 197 Op voorraad | 
30
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  |  | ||
| € 20,599 - € 23,641 | Vraag de levertijd aan hier | 
30
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  |  | ||
| € 0,9423 - € 1,1308 | 650 Op voorraad | 
12
 |  |  | 
0.441 in
 
11.2 mm
 | ||
| € 17,141 - € 19,679 | 91 Op voorraad | 
45
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 |  |  | ||
| € 7,3313 - € 9,127 | 36 Op voorraad | 
18
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 |  |  | ||
| € 13,49 - € 15,479 | 33 Op voorraad | 
35
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 |  |  | ||
| € 23,344 - € 26,772 | 100 Op voorraad | 
21
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 |  |  | ||
| € 0,5654 - € 0,7553 | 870 Op voorraad | 
11
 |  |  | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| € 0,9423 - € 1,1308 | 7544 Op voorraad | 
13
 |  |  | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| € 9,1121 - € 11,3086 | 50 Op voorraad | 
120
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 |  |  | ||
| € 8,2217 - € 10,2103 | 10 Op voorraad | 
21
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  |  | ||
| € 2,7604 - € 4,007 | 67 Op voorraad | 
15
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  |  | ||
| € 7,3313 - € 9,127 | 60 Op voorraad | 
72
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 |  |  | ||
| € 20,436 - € 23,418 | 95 Op voorraad | 
50
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 |  |  | ||
| € 28,82 - € 33,035 | 99 Op voorraad | 
28
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 |  |  | ||
| € 20,065 - € 23,018 | Vraag de levertijd aan hier | 
35
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  |  | ||
| € 8,2217 - € 10,2103 | 200 Op voorraad | 
24
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  |  | ||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan