Menu Search

Uitrusting 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

Dit tandwiel is gemaakt van natuurlijke POM en wordt gebruikt voor het versnellen van een beweging in een bewegende behuizing, zoals flappen, kastpanelen en apparaatdeuren.
Essentra artikelnummer:

10185483

Oud artikelnummer:

104000600005

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 10,2103
50 + € 8,2217
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 102,10

10 x € 10,2103

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Naafdiameter 12.0 mm
Naafbreedte 8.0 mm
Totale breedte 16.0 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Naturel
Aantal tanden 24
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op