Menu Search

Uitrusting 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 14 teeth and module 0.5. It's has an outside circle of 8 mm.
Essentra artikelnummer:

10403877

Oud artikelnummer:

551395

7544 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,1308
500 + € 0,9423
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 56,54

50 x € 1,1308

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Cilinderbreedte 3.0 mm
Buitendiameter 12.0 mm
Totale breedte 3.0 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Zwart
Aantal tanden 13
Tandwieltype Tandwiel
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Spoeddiameter 10.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op