Menu Search

Uitrusting 4.0 mm 12.0 mm POM

Dit tandwiel is gemaakt van natuurlijke POM en wordt gebruikt voor het versnellen van een beweging in een bewegende behuizing, zoals flappen, kastpanelen en apparaatdeuren.
Essentra artikelnummer:

10185728

Oud artikelnummer:

104003100005

197 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,0903
50 + € 4,1109
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 50,90

10 x € 5,0903

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Naafdiameter 12.0 mm
Naafbreedte 7.0 mm
Totale breedte 10.0 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Naturel
Aantal tanden 30
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op