Tandwielen met rechte vertanding zijn een van de meest voorkomende soorten versnellingen. Ze staan ook bekend als rechte tandwielen en zijn te vinden in een verscheidenheid aan toepassingen die mechanische krachtoverbrenging vereisen.
Serie: SR2021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Aantal tanden | Naafdiameter | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9423 - € 1,1308 | 650 Op voorraad |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| € 20,436 - € 23,418 | 22 Op voorraad |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 32,10 - € 36,79 | 59 Op voorraad |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| € 2,7604 - € 4,007 | 67 Op voorraad |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 7,3313 - € 9,127 | 60 Op voorraad |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 16,429 - € 18,848 | Vraag de levertijd aan hier |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 0,5654 - € 0,7553 | 870 Op voorraad |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,9423 - € 1,1308 | 7544 Op voorraad |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 12,778 - € 14,648 | 99 Op voorraad |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| € 0,9423 - € 1,1308 | 189 Op voorraad |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| € 25,897 - € 29,696 | Vraag de levertijd aan hier |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| € 7,3313 - € 9,127 | 36 Op voorraad |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| € 13,49 - € 15,479 | 33 Op voorraad |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| € 23,344 - € 26,772 | 100 Op voorraad |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9423 - € 1,1308 | Vraag de levertijd aan hier |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| € 28,479 - € 40,589 | Vraag de levertijd aan hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| € 4,4077 - € 5,4762 | 115 Op voorraad |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 31,729 - € 36,419 | Vraag de levertijd aan hier |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan