Menu Search

Uitrusting 10.0 mm 20.0 mm POM

Dit tandwiel is gemaakt van natuurlijke POM en wordt gebruikt voor het versnellen van een beweging in een bewegende behuizing, zoals flappen, kastpanelen en apparaatdeuren.
Essentra artikelnummer:

10185629

Oud artikelnummer:

104002000005

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 29,696
10 + € 25,897
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 29,70

1 x € 29,696

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Naafdiameter 20.0 mm
Naafbreedte 10.0 mm
Totale breedte 25.0 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Naturel
Aantal tanden 24
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op