Standaard tapse kappen en pluggen zijn ontworpen om zowel als kappen als pluggen te functioneren. Ze kunnen meer dan 140 maten accommoderen vanwege hun taps toelopende vorm. Wordt vaak gebruikt om te beschermen tegen schade, vuil, vocht en andere corrosieve chemicaliën tijdens opslag en verzending. Ze zijn breed toepasbaar in verschillende industrieën. Eenvoudig te installeren en te verwijderen, ze bieden een kosteneffectieve oplossing.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bij gebruik als plug | d1 | Kleur | d2 | d3 | Bij gebruik als kap | d4 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,9314 - € 2,1461 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,3549 - € 0,3944 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 1,0021 - € 1,1135 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 1,3789 - € 1,5322 | Vraag de levertijd aan hier |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Groen
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| € 1,7559 - € 1,951 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,3289 - € 0,5117 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 1,5674 - € 2,4382 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,4069 - € 0,4522 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 1,1906 - € 1,852 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,0594 - € 0,0661 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,0645 - € 0,1003 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,2392 - € 0,2658 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,062 - € 0,0964 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,208 - € 0,2312 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,1058 - € 0,1176 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,0442 - € 0,0688 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Groen
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| € 0,3809 - € 0,4233 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,2704 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,3015 - € 0,3351 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
| € 0,067 - € 0,1043 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Groen
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan