Menu Search

Tapse kap en plug 77.1 mm 78.2 mm Groen LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20747299

Oud artikelnummer:

20747299

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 1499 € 0,3089
1500 + € 0,278
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 92,67

300 x € 0,3089

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 85.7 mm
d1 77.1 mm
d2 80.7 mm
d3 74.8 mm
d4 78.2 mm
h 19.0 mm
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op