Menu Search

Tapse kap en plug 139.5 mm 140.0 mm Groen LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20747381

Oud artikelnummer:

20747381

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
75 - 374 € 1,1446
375 + € 1,0302
Standaard verpakking: 75

Bestel in veelvoud van 75

Totale prijs:

€ 85,85

75 x € 1,1446

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 150.0 mm
d1 139.5 mm
d2 145.6 mm
d3 135.0 mm
d4 140.0 mm
h 36.5 mm
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op