Menu Search

Tapse kap en plug 33.9 mm 35.8 mm Groen LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20747206

Oud artikelnummer:

20747206

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,0991
2000 - 9999 € 0,0708
10000 + € 0,0637
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 19,82

200 x € 0,0991

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 42.2 mm
d1 33.9 mm
d2 37.3 mm
d3 32.0 mm
d4 35.8 mm
h 12.3 mm
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op