Stempelveren zijn krachtige drukveren die geschikt zijn voor zware toepassingen onder hoge last. Gemaakt van chroomgelegeerd staal met een hoge treksterkte, kunnen ze temperaturen tot 230C weerstaan. Ze zijn voorzien van een kleurcode om ze gemakkelijk te kunnen herkennen aan de belastingcapaciteit.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Optimale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Stangdiameter | Totale lengte | Gatdiameter | Maximale kracht tijdens gebruik | Type | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,3348 - € 4,3348 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1456.0 N
1456.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 10,3689 - € 10,3689 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.752 in
44.5 mm
|
20.1 Nmm
20.1 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1433.0 N
1433.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 3,2362 - € 3,2362 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
136.4 Nmm
136.4 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2400.0 N
2400.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 6,9344 - € 6,9344 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.878 in
22.3 mm
|
60.4 Nmm
60.4 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2148.0 N
2148.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 11,3218 - € 11,3218 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.37 in
34.8 mm
|
37.8 Nmm
37.8 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2103.0 N
2103.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 5,1255 - € 5,1255 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.004 in
76.3 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
165.0 N
165.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 15,3075 - € 15,3075 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.37 in
34.8 mm
|
55.3 Nmm
55.3 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3076.0 N
3076.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 20,9329 - € 20,9329 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.492 in
63.3 mm
|
30.1 Nmm
30.1 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3054.0 N
3054.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 18,4804 - € 18,4804 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.492 in
63.3 mm
|
20.0 Nmm
20.0 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2029.0 N
2029.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 34,5642 - € 34,5642 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.256 in
57.3 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4657.0 N
4657.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 24,0335 - € 24,0335 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.878 in
22.3 mm
|
247.4 Nmm
247.4 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
8809.0 N
8809.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 40,0235 - € 40,0235 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.496 in
38.0 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
8047.0 N
8047.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 56,8433 - € 56,8433 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.492 in
63.3 mm
|
77.4 Nmm
77.4 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
7867.0 N
7867.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 0,8267 - € 0,8267 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
189.0 N
189.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 1,1487 - € 1,1487 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
179.0 N
179.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 1,1806 - € 1,1806 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.299 in
7.6 mm
|
27.1 Nmm
27.1 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
308.0 N
308.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 1,29 - € 1,29 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.598 in
15.2 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
307.0 N
307.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 7,1435 - € 7,1435 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3260.0 N
3260.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 9,7554 - € 9,7554 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.252 in
31.8 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3097.0 N
3097.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 17,8668 - € 17,8668 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3034.0 N
3034.0 N
|
Medium Duty
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan