Stempelveren zijn krachtige drukveren die geschikt zijn voor zware toepassingen onder hoge last. Gemaakt van chroomgelegeerd staal met een hoge treksterkte, kunnen ze temperaturen tot 230C weerstaan. Ze zijn voorzien van een kleurcode om ze gemakkelijk te kunnen herkennen aan de belastingcapaciteit.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Optimale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Stangdiameter | Totale lengte | Gatdiameter | Maximale kracht tijdens gebruik | Type | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,7666 - € 2,7666 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1567.0 N
1567.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 3,0981 - € 3,0981 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.878 in
22.3 mm
|
40.8 Nmm
40.8 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1454.0 N
1454.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 5,5914 - € 5,5914 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.37 in
34.8 mm
|
26.3 Nmm
26.3 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1461.0 N
1461.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 11,8748 - € 11,8748 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.004 in
76.3 mm
|
11.6 Nmm
11.6 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1412.0 N
1412.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 3,8634 - € 3,8634 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.63 in
16.0 mm
|
87.5 Nmm
87.5 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2241.0 N
2241.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 6,8741 - € 6,8741 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2105.0 N
2105.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 17,2007 - € 17,2007 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.752 in
44.5 mm
|
28.9 Nmm
28.9 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2061.0 N
2061.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 5,487 - € 5,487 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.504 in
12.8 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3475.0 N
3475.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 10,4103 - € 10,4103 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.004 in
25.5 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3082.0 N
3082.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 12,9886 - € 12,9886 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.496 in
38.0 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3089.0 N
3089.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 23,7324 - € 23,7324 | 222 Op voorraad |
3.004 in
76.3 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3020.0 N
3020.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 14,3661 - € 14,3661 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.004 in
25.5 mm
|
121.4 Nmm
121.4 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4952.0 N
4952.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 24,4568 - € 24,4568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.496 in
38.0 mm
|
78.3 Nmm
78.3 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4759.0 N
4759.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 41,2005 - € 41,2005 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.492 in
63.3 mm
|
46.0 Nmm
46.0 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4671.0 N
4671.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 28,1809 - € 28,1809 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.004 in
25.5 mm
|
210.8 Nmm
210.8 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
8600.0 N
8600.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 42,898 - € 42,898 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.752 in
44.5 mm
|
111.1 Nmm
111.1 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
7907.0 N
7907.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 63,6018 - € 63,6018 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.004 in
76.3 mm
|
64.1 Nmm
64.1 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
7824.0 N
7824.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 0,9865 - € 0,9865 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.252 in
31.8 mm
|
14.5 Nmm
14.5 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
191.0 N
191.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 5,368 - € 5,368 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.256 in
57.3 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
177.0 N
177.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 1,0794 - € 1,0794 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.346 in
8.8 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
314.0 N
314.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan