Stempelveren zijn krachtige drukveren die geschikt zijn voor zware toepassingen onder hoge last. Gemaakt van chroomgelegeerd staal met een hoge treksterkte, kunnen ze temperaturen tot 230C weerstaan. Ze zijn voorzien van een kleurcode om ze gemakkelijk te kunnen herkennen aan de belastingcapaciteit.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Optimale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Stangdiameter | Totale lengte | Gatdiameter | Maximale kracht tijdens gebruik | Type | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,9234 - € 5,9234 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.378 in
35.0 mm
|
14.6 Nmm
14.6 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.488 in
139.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
810.0 N
810.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 12,7792 - € 12,7792 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.004 in
76.3 mm
|
6.8 Nmm
6.8 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
824.0 N
824.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 4,4836 - € 4,4836 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.63 in
16.0 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1410.0 N
1410.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 7,4517 - € 7,4517 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
30.0 Nmm
30.0 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1378.0 N
1378.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 11,8108 - € 11,8108 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.752 in
44.5 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1255.0 N
1255.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 4,8374 - € 4,8374 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.504 in
12.8 mm
|
104.6 Nmm
104.6 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2133.0 N
2133.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 7,1435 - € 7,1435 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3260.0 N
3260.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 24,0335 - € 24,0335 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.878 in
22.3 mm
|
247.4 Nmm
247.4 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
8809.0 N
8809.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 40,0235 - € 40,0235 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.496 in
38.0 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
8047.0 N
8047.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 56,8433 - € 56,8433 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.492 in
63.3 mm
|
77.4 Nmm
77.4 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
7867.0 N
7867.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 0,8267 - € 0,8267 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
189.0 N
189.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 1,1487 - € 1,1487 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
179.0 N
179.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 1,1806 - € 1,1806 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.299 in
7.6 mm
|
27.1 Nmm
27.1 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
308.0 N
308.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 1,29 - € 1,29 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.598 in
15.2 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
307.0 N
307.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 1,3044 - € 1,3044 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.197 in
5.0 mm
|
78.0 Nmm
78.0 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
585.0 N
585.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 1,4131 - € 1,4131 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.402 in
10.2 mm
|
36.9 Nmm
36.9 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
565.0 N
565.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 2,8628 - € 2,8628 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.803 in
20.4 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
579.0 N
579.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 1,4354 - € 1,4354 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.252 in
6.4 mm
|
171.3 Nmm
171.3 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1645.0 N
1645.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 2,1339 - € 2,1339 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.504 in
12.8 mm
|
74.2 Nmm
74.2 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1425.0 N
1425.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
€ 3,5215 - € 3,5215 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.898 in
22.8 mm
|
41.9 Nmm
41.9 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1445.0 N
1445.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan