Stempelveren zijn krachtige drukveren die geschikt zijn voor zware toepassingen onder hoge last. Gemaakt van chroomgelegeerd staal met een hoge treksterkte, kunnen ze temperaturen tot 230C weerstaan. Ze zijn voorzien van een kleurcode om ze gemakkelijk te kunnen herkennen aan de belastingcapaciteit.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Optimale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Stangdiameter | Totale lengte | Gatdiameter | Maximale kracht tijdens gebruik | Type | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 8,8572 - € 8,8572 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.004 in
25.5 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1982.0 N
1982.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 11,4357 - € 11,4357 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.496 in
38.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1929.0 N
1929.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 25,0178 - € 25,0178 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.004 in
76.3 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1886.0 N
1886.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 15,3191 - € 15,3191 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.004 in
25.5 mm
|
90.4 Nmm
90.4 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3687.0 N
3687.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 30,9201 - € 30,9201 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.496 in
38.0 mm
|
56.9 Nmm
56.9 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3460.0 N
3460.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 52,0877 - € 52,0877 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.004 in
76.3 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3264.0 N
3264.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 42,8183 - € 42,8183 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
118.1 Nmm
118.1 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
5432.0 N
5432.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 41,2189 - € 41,2189 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
5134.0 N
5134.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 0,7313 - € 0,7313 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
173.0 N
173.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 1,2305 - € 1,2305 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.63 in
16.0 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
169.0 N
169.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 0,8723 - € 0,8723 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
22.5 Nmm
22.5 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
287.0 N
287.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 0,8223 - € 0,8223 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.63 in
16.0 mm
|
10.5 Nmm
10.5 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2.508 in
63.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
268.0 N
268.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 5,6467 - € 5,6467 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.004 in
76.3 mm
|
2.2 Nmm
2.2 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
262.0 N
262.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 1,6306 - € 1,6306 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
30.6 Nmm
30.6 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
538.0 N
538.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 2,0393 - € 2,0393 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.878 in
22.3 mm
|
15.0 Nmm
15.0 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
535.0 N
535.0 N
|
Light Duty
|
|||
€ 0,8957 - € 0,8957 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.248 in
6.3 mm
|
91.0 Nmm
91.0 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
910.0 N
910.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 1,755 - € 1,755 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.504 in
12.8 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
814.0 N
814.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 3,0285 - € 3,0285 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.004 in
25.5 mm
|
19.4 Nmm
19.4 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
790.0 N
790.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 4,9282 - € 4,9282 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.496 in
38.0 mm
|
12.8 Nmm
12.8 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
777.0 N
777.0 N
|
Medium Duty
|
|||
€ 4,4086 - € 4,4086 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
104.2 Nmm
104.2 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1584.0 N
1584.0 N
|
Medium Duty
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan