We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.
Serie: SR1700
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Kleur | Materiaal | Gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0678 - € 0,1278 | 15000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,4912 - € 0,9451 | 31900 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,0864 - € 0,0919 | 2950 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,258 - € 0,2682 | 2269 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2532 - € 0,2532 | Vraag de levertijd aan hier |
0.846 in
21.5 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,6331 - € 0,6331 | Vraag de levertijd aan hier |
1.189 in
30.2 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1268 - € 0,1268 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,8909 - € 0,8909 | 2230 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,3264 | 989 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,0797 - € 0,0936 | 10425 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0691 - € 0,0811 | 11641 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0729 - € 0,1384 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,0793 - € 0,1518 | 18000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,3203 | 1500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,241 - € 0,3037 | 7000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,3997 - € 0,8393 | 12000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,1228 - € 1,1228 | 8472 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0504 - € 0,0591 | 27051 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan