Menu Search

Kabeldoorvoer 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

De doorvoertule met gat verandert gaten met een scherpe rand in panelen en behuizingen in gladde openingen om doorgevoerde kabels en draden te beschermen. Het is geschikt voor buitengebruik in overeenstemming met UL 746C.
Essentra artikelnummer:

10155738

Oud artikelnummer:

HG-5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1739
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 173,90

1000 x € 0,1739

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 4.8 mm
Totale diameter 14.3 mm
Binnendiameter 8.0 mm
Gatdiameter 10.9 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Kleur Zwart
Materiaal TPE
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op