We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.
Serie: SR1700
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Kleur | Materiaal | Gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1192 - € 0,1192 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1089 - € 0,145 | 7980 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,234 - € 0,2443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.429 in
10.9 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0791 - € 0,093 | 3700 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,0953 - € 0,1119 | 3748 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1231 - € 0,144 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1507 - € 0,1769 | 29454 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2044 - € 0,2395 | 13300 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3554 - € 0,4195 | 36940 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,8543 - € 1,0008 | 20265 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,3135 - € 1,5408 | 72480 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,6732 - € 0,6732 | 5000 Op voorraad |
0.933 in
23.7 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0416 - € 0,0495 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,0416 - € 0,0489 | 228957 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0593 - € 0,0697 | 20000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,0749 - € 0,0881 | 45029 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,0416 - € 0,0495 | 47774 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0416 - € 0,0489 | 3409 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,0567 - € 0,0666 | 12848 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0665 - € 0,0781 | 18238 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan