Menu Search

Kabeldoorvoer 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

De doorvoertule met gat verandert gaten met een scherpe rand in panelen en behuizingen in gladde openingen om doorgevoerde kabels en draden te beschermen. Het is geschikt voor buitengebruik in overeenstemming met UL 746C.
Essentra artikelnummer:

10155691

Oud artikelnummer:

HG-14-V0

2230 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,8909
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 890,90

1000 x € 0,8909

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 8.0 mm
Totale diameter 30.2 mm
Binnendiameter 21.8 mm
Gatdiameter 25.1 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Type Hole Grommet
Kleur Zwart
Materiaal TPE
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op