We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.
Serie: SR1700
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Kleur | Materiaal | Gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0457 - € 1,0457 | 12336 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| € 0,1327 - € 0,1327 | 2898 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1517 - € 0,158 | 693 Op voorraad |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,2665 - € 0,2768 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10072035 | € 0,1108 - € 0,1846 | 37000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| € 0,0799 - € 0,0936 | 20575 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0712 - € 0,0836 | 32498 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0868 - € 0,1028 | 12201 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0889 - € 0,1042 | 41353 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0817 - € 0,0959 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,0724 - € 0,0851 | 5981 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,0909 - € 0,1063 | 33335 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,093 - € 0,1087 | 33177 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1058 - € 0,2021 | 45000 Op voorraad |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1077 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,2399 | 2000 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,2898 - € 0,5542 | 2000 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,5415 - € 1,0348 | 11000 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan