We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.
Serie: SR1700
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Kleur | Materiaal | Gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6331 - € 0,6331 | Vraag de levertijd aan hier |
1.189 in
30.2 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1268 - € 0,1268 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,1327 - € 0,1327 | 2898 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1517 - € 0,158 | 693 Op voorraad |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,8207 - € 0,9641 | 38319 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8909 - € 0,8909 | 2230 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,3264 | 989 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,0864 - € 0,0919 | 2950 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,258 - € 0,2682 | 2269 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1287 - € 0,1287 | 529 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0678 - € 0,1294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,9657 - € 0,9657 | 2299 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
TPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1192 - € 0,1192 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10009840 | € 0,2545 - € 0,2648 | 1000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
| € 0,234 - € 0,2443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.429 in
10.9 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1561 - € 0,1626 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0953 - € 0,1119 | 3748 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1231 - € 0,144 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1507 - € 0,1769 | 29454 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan