10089750
15089
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 4999 | € 0,2399 |
| 5000 + | € 0,1922 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale hoogte | 7.0 mm |
|---|---|
| Totale hoogte | 0.276 in |
| Totale diameter | 20.5 mm |
| Totale diameter | 0.807 in |
| Binnendiameter | 12.5 mm |
| Binnendiameter | 0.492 in |
| Gatdiameter | 0.63 in |
| Gatdiameter | 16.0 mm |
| Plaatdikte | 1.2 mm |
| Plaatdikte | 0.047 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 275 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 135 °C |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | TPE/TPV - PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan